目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-166 - Bague d'arrêt fendue double, inox, avec trous taraudés pour accessoires
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_166
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_166/19_166.prj},{NB=emile_maurin_19-1660-5-30},{REF=19-1660-5-30},{MATIERE=Acier},{H1=5},{H2=2.5},{H3MIN=0.7},{H3MAX=2.2},{H4=-},{H5=18.2},{H6=28.2},{L1=30.0},{L2=16},{L3=7},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM01=30.0},{DIM02=5},{DIM03=-},{DIM03X=0.000},{DIM04=18.2},{DIM04X=18.200},{DIM05=28.2},{DIM05X=28.200},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3MIN
H3 min
[mm]
H3MAX
H3 max
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Emile Maurin 19-1660-0-17...
19-1660-0-17,5
Acier
0
2.5
0.7
2.2
23.2
-
-
17.5
16
7
Emile Maurin 19-1660-0-22
19-1660-0-22
Acier
0
2.5
0.7
2.2
23.2
-
-
22.0
16
7
Emile Maurin 19-1660-0-32
19-1660-0-32
Acier
0
2.5
0.7
2.2
23.2
-
-
32.0
16
7
Emile Maurin 19-1660-0-46
19-1660-0-46
Acier
0
2.5
0.7
2.2
23.2
-
-
46.0
16
7
Emile Maurin 19-1660-2-24...
19-1660-2-24,5
Acier
2
2.5
0.7
2.2
-
21.2
25.2
24.5
16
7
Emile Maurin 19-1660-2-27...
19-1660-2-27,8
Acier
2
2.5
0.7
2.2
-
21.2
25.2
27.8
16
7
Emile Maurin 19-1660-2-34...
19-1660-2-34,5
Acier
2
2.5
0.7
2.2
-
21.2
25.2
34.5
16
7
Emile Maurin 19-1660-5-30
19-1660-5-30
Acier
5
2.5
0.7
2.2
-
18.2
28.2
30.0
16
7
Emile Maurin 19-1660-5-33
19-1660-5-33
Acier
5
2.5
0.7
2.2
-
18.2
28.2
33.0
16
7
Emile Maurin 19-1660-5-35...
19-1660-5-35,5
Acier
5
2.5
0.7
2.2
-
18.2
28.2
35.5
16
7
Emile Maurin 19-1660-8-32...
19-1660-8-32,5
Acier
8
2.5
0.7
2.2
-
15.2
31.2
32.5
16
7
Emile Maurin 19-1660-12-2...
19-1660-12-26,5
Acier
12
2.5
0.7
2.2
-
11.2
35.2
26.5
16
7
Emile Maurin 19-1665-0-19...
19-1665-0-19,8
Inox
0
2.5
0.7
2.2
23.2
-
-
19.8
16
7
Emile Maurin 19-1665-0-32
19-1665-0-32
Inox
0
2.5
0.7
2.2
23.2
-
-
32.0
16
7
Emile Maurin 19-1665-0-46
19-1665-0-46
Inox
0
2.5
0.7
2.2
23.2
-
-
46.0
16
7
Emile Maurin 19-1665-3-45
19-1665-3-45
Inox
3
2.5
0.7
2.2
-
20.2
26.2
45.0
16
7
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D