目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-164 - Loquet à came avec poignée encastrable zamac, à serrure
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_164
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_164/19_164.prj},{NB=emile_maurin_19-1644-50_0},{REF=19-1644-50},{LOQUET=A gauche},{COULEUR=Argenté},{VERSION=Chiffrage unique},{ROT=0},{L1=50},{L2=28},{L3=83},{L4=128},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 115.10-SC-50-1-SR},{NORMNR=GN 115.10},{AX=4 bis 50},{WEIGHT=0.3070},{CTN=83016000},{ROHS=YES},{FARBE=SR},{KNF=1},{FORM=SC},{PPATH=19_164_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
LOQUET
Position loquet
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
Emile Maurin 19-1641-4
19-1641-4
A gauche
Noir
Chiffrage différencié
4
28
83
128
Emile Maurin 19-1641-6
19-1641-6
A gauche
Noir
Chiffrage différencié
6
28
83
128
Emile Maurin 19-1641-8
19-1641-8
A gauche
Noir
Chiffrage différencié
8
28
83
128
Emile Maurin 19-1641-10
19-1641-10
A gauche
Noir
Chiffrage différencié
10
28
83
128
Emile Maurin 19-1641-13
19-1641-13
A gauche
Noir
Chiffrage différencié
13
28
83
128
Emile Maurin 19-1641-14
19-1641-14
A gauche
Noir
Chiffrage différencié
14
28
83
128
Emile Maurin 19-1641-16
19-1641-16
A gauche
Noir
Chiffrage différencié
16
28
83
128
Emile Maurin 19-1641-18
19-1641-18
A gauche
Noir
Chiffrage différencié
18
28
83
128
Emile Maurin 19-1641-20
19-1641-20
A gauche
Noir
Chiffrage différencié
20
28
83
128
Emile Maurin 19-1641-22
19-1641-22
A gauche
Noir
Chiffrage différencié
22
28
83
128
Emile Maurin 19-1641-24
19-1641-24
A gauche
Noir
Chiffrage différencié
24
28
83
128
Emile Maurin 19-1641-26
19-1641-26
A gauche
Noir
Chiffrage différencié
26
28
83
128
Emile Maurin 19-1641-28
19-1641-28
A gauche
Noir
Chiffrage différencié
28
28
83
128
Emile Maurin 19-1641-30
19-1641-30
A gauche
Noir
Chiffrage différencié
30
28
83
128
Emile Maurin 19-1641-32
19-1641-32
A gauche
Noir
Chiffrage différencié
32
28
83
128
Emile Maurin 19-1641-34
19-1641-34
A gauche
Noir
Chiffrage différencié
34
28
83
128
Emile Maurin 19-1641-36
19-1641-36
A gauche
Noir
Chiffrage différencié
36
28
83
128
Emile Maurin 19-1641-38
19-1641-38
A gauche
Noir
Chiffrage différencié
38
28
83
128
Emile Maurin 19-1641-40
19-1641-40
A gauche
Noir
Chiffrage différencié
40
28
83
128
Emile Maurin 19-1641-42
19-1641-42
A gauche
Noir
Chiffrage différencié
42
28
83
128
Emile Maurin 19-1641-45
19-1641-45
A gauche
Noir
Chiffrage différencié
45
28
83
128
Emile Maurin 19-1641-50
19-1641-50
A gauche
Noir
Chiffrage différencié
50
28
83
128
Emile Maurin 19-1642-4
19-1642-4
A gauche
Noir
Chiffrage unique
4
28
83
128
Emile Maurin 19-1642-6
19-1642-6
A gauche
Noir
Chiffrage unique
6
28
83
128
Emile Maurin 19-1642-8
19-1642-8
A gauche
Noir
Chiffrage unique
8
28
83
128
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D