目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-163 - Loquet à came avec poignée encastrable zamac, empreinte à droite
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_163
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_163/19_163.prj},{NB=emile_maurin_19-1634-50_0},{REF=19-1634-50},{ROT=0},{COULEUR=Noir},{EMPREINTE=Encoche},{L1=50},{L2=28},{L3=83},{L4=128},{INFOS=INFOTEXTE},{A=50},{AX=4 bis 50},{FARBE=SW},{KNF=1},{FORM=VDE},{PPATH=19_163/19_163_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
EMPREINTE
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
Emile Maurin 19-1630-4
19-1630-4
Noir
Triangle 7 mm
4
28
83
128
Emile Maurin 19-1630-6
19-1630-6
Noir
Triangle 7 mm
6
28
83
128
Emile Maurin 19-1630-8
19-1630-8
Noir
Triangle 7 mm
8
28
83
128
Emile Maurin 19-1630-10
19-1630-10
Noir
Triangle 7 mm
10
28
83
128
Emile Maurin 19-1630-13
19-1630-13
Noir
Triangle 7 mm
13
28
83
128
Emile Maurin 19-1630-14
19-1630-14
Noir
Triangle 7 mm
14
28
83
128
Emile Maurin 19-1630-16
19-1630-16
Noir
Triangle 7 mm
16
28
83
128
Emile Maurin 19-1630-18
19-1630-18
Noir
Triangle 7 mm
18
28
83
128
Emile Maurin 19-1630-20
19-1630-20
Noir
Triangle 7 mm
20
28
83
128
Emile Maurin 19-1630-22
19-1630-22
Noir
Triangle 7 mm
22
28
83
128
Emile Maurin 19-1630-24
19-1630-24
Noir
Triangle 7 mm
24
28
83
128
Emile Maurin 19-1630-26
19-1630-26
Noir
Triangle 7 mm
26
28
83
128
Emile Maurin 19-1630-28
19-1630-28
Noir
Triangle 7 mm
28
28
83
128
Emile Maurin 19-1630-30
19-1630-30
Noir
Triangle 7 mm
30
28
83
128
Emile Maurin 19-1630-32
19-1630-32
Noir
Triangle 7 mm
32
28
83
128
Emile Maurin 19-1630-34
19-1630-34
Noir
Triangle 7 mm
34
28
83
128
Emile Maurin 19-1630-36
19-1630-36
Noir
Triangle 7 mm
36
28
83
128
Emile Maurin 19-1630-38
19-1630-38
Noir
Triangle 7 mm
38
28
83
128
Emile Maurin 19-1630-40
19-1630-40
Noir
Triangle 7 mm
40
28
83
128
Emile Maurin 19-1630-42
19-1630-42
Noir
Triangle 7 mm
42
28
83
128
Emile Maurin 19-1630-45
19-1630-45
Noir
Triangle 7 mm
45
28
83
128
Emile Maurin 19-1630-50
19-1630-50
Noir
Triangle 7 mm
50
28
83
128
Emile Maurin 19-1631-4
19-1631-4
Noir
Carré 7 mm
4
28
83
128
Emile Maurin 19-1631-6
19-1631-6
Noir
Carré 7 mm
6
28
83
128
Emile Maurin 19-1631-8
19-1631-8
Noir
Carré 7 mm
8
28
83
128
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D