카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-152 - Loquet à came affleurant, à poignée en T
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
Modèle 19-152 Loquet à came affleurant, à poignée en T
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_152/19_152.prj},{NB=emile_maurin_19-1524-89},{REF=19-1524-89},{MATIERE=ACIER},{VERSION=Avec serrure},{FINITION=Fermeture droite},{L1=88.9},{L2=30.2},{L3=20.6},{L4=38.9},{L5=65.1},{H1=114.3},{H2=82.6},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=19_152_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 19-1521-89
19-1521-89
ACIER
Sans serrure
Fermeture gauche
88.9
30.2
20.6
38.9
65.1
114.3
82.6
Emile Maurin 19-1522-89
19-1522-89
ACIER
Sans serrure
Fermeture droite
88.9
30.2
20.6
38.9
65.1
114.3
82.6
Emile Maurin 19-1523-89
19-1523-89
ACIER
Avec serrure
Fermeture gauche
88.9
30.2
20.6
38.9
65.1
114.3
82.6
Emile Maurin 19-1524-89
19-1524-89
ACIER
Avec serrure
Fermeture droite
88.9
30.2
20.6
38.9
65.1
114.3
82.6
Emile Maurin 19-1525-89
19-1525-89
INOX
Sans serrure
Fermeture gauche
88.9
30.2
20.6
38.9
65.1
114.3
82.6
Emile Maurin 19-1526-89
19-1526-89
INOX
Sans serrure
Fermeture droite
88.9
30.2
20.6
38.9
65.1
114.3
82.6
Emile Maurin 19-1527-89
19-1527-89
INOX
Avec serrure
Fermeture gauche
88.9
30.2
20.6
38.9
65.1
114.3
82.6
Emile Maurin 19-1528-89
19-1528-89
INOX
Avec serrure
Fermeture droite
88.9
30.2
20.6
38.9
65.1
114.3
82.6
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D