目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-148 - Loquet à came à fixation rapide, avec serrure
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_148
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_148/19_148.prj},{NB=emile_maurin_19-1481-18-32},{REF=19-1481-18-32},{VERSION=Chiffrage unique},{L1=18},{L2=32},{L3=2.5},{L4=32},{L5=16},{H1=32},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=421297},{DESCRIPTION=CSLU-FM-45-32},{WEIGHT=70},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 19-1481-18-1...
19-1481-18-16
Chiffrage unique
18
16
2.5
32
16
32
Emile Maurin 19-1481-18-1...
19-1481-18-18
Chiffrage unique
18
18
2.5
32
16
32
Emile Maurin 19-1481-18-2...
19-1481-18-20
Chiffrage unique
18
20
2.5
32
16
32
Emile Maurin 19-1481-18-2...
19-1481-18-24
Chiffrage unique
18
24
2.5
32
16
32
Emile Maurin 19-1481-18-2...
19-1481-18-28
Chiffrage unique
18
28
2.5
32
16
32
Emile Maurin 19-1481-18-3...
19-1481-18-30
Chiffrage unique
18
30
2.5
32
16
32
Emile Maurin 19-1481-18-3...
19-1481-18-32
Chiffrage unique
18
32
2.5
32
16
32
Emile Maurin 19-1482-18-1...
19-1482-18-16
Chiffrage différencié
18
16
2.5
32
16
32
Emile Maurin 19-1482-18-1...
19-1482-18-18
Chiffrage différencié
18
18
2.5
32
16
32
Emile Maurin 19-1482-18-2...
19-1482-18-20
Chiffrage différencié
18
20
2.5
32
16
32
Emile Maurin 19-1482-18-2...
19-1482-18-24
Chiffrage différencié
18
24
2.5
32
16
32
Emile Maurin 19-1482-18-2...
19-1482-18-28
Chiffrage différencié
18
28
2.5
32
16
32
Emile Maurin 19-1482-18-3...
19-1482-18-30
Chiffrage différencié
18
30
2.5
32
16
32
Emile Maurin 19-1482-18-3...
19-1482-18-32
Chiffrage différencié
18
32
2.5
32
16
32
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D