目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-1469 - Loquet à came à fixation rapide - Ovale - Version triangle
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_146
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_146/19_1469.prj},{NB=emile_maurin_19-1469-30-20},{REF=19-1469-30-20},{VERSION=Triangle},{FINITION=Ovale},{L1=8},{L2=15},{L3=20},{L4=32},{L5=16},{H1=32},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=421257},{DESCRIPTION=CQTL/T-FM-35-20},{WEIGHT=26},{X=14.500},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 19-1469-30-1...
19-1469-30-18
Triangle
Ovale
8
15
18
32
16
32
Emile Maurin 19-1469-30-2...
19-1469-30-20
Triangle
Ovale
8
15
20
32
16
32
Emile Maurin 19-1469-30-2...
19-1469-30-22
Triangle
Ovale
8
15
22
32
16
32
Emile Maurin 19-1469-30-2...
19-1469-30-25
Triangle
Ovale
8
15
25
32
16
32
Emile Maurin 19-1469-30-3...
19-1469-30-30
Triangle
Ovale
8
15
30
32
16
32
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D