目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-1321 - Loquet à came à bouton inox - Bouton étoile inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_132
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_132/19_1321.prj},{NB=emile_maurin_19-1321-28-24_1},{REF=19-1321-28-24},{PARTNUMBER=GN 115-SG-24-NI},{NORMNR=GN 115},{AX=6 bis 50},{FORM=SG},{FORMX=RG,KG,HG,SG,KGN,HGN},{POSX=1 bis 18},{D1G=20},{D1K=16.933},{WEIGHT=0.130},{CTN=83016000},{ROHS=Y},{PPATH=19_132/19_1321_asmtpl.prj},{EP=1},{VERSION=Bouton étoile inox},{L1=24},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
Emile Maurin 19-1321-28-6
19-1321-28-6
Bouton étoile inox
28
4
6
Emile Maurin 19-1321-28-1...
19-1321-28-10
Bouton étoile inox
28
4
10
Emile Maurin 19-1321-28-1...
19-1321-28-14
Bouton étoile inox
28
4
14
Emile Maurin 19-1321-28-1...
19-1321-28-18
Bouton étoile inox
28
4
18
Emile Maurin 19-1321-28-2...
19-1321-28-20
Bouton étoile inox
28
4
20
Emile Maurin 19-1321-28-2...
19-1321-28-22
Bouton étoile inox
28
4
22
Emile Maurin 19-1321-28-2...
19-1321-28-24
Bouton étoile inox
28
4
24
Emile Maurin 19-1321-28-2...
19-1321-28-26
Bouton étoile inox
28
4
26
Emile Maurin 19-1321-28-2...
19-1321-28-28
Bouton étoile inox
28
4
28
Emile Maurin 19-1321-28-3...
19-1321-28-30
Bouton étoile inox
28
4
30
Emile Maurin 19-1321-28-3...
19-1321-28-34
Bouton étoile inox
28
4
34
Emile Maurin 19-1321-28-3...
19-1321-28-38
Bouton étoile inox
28
4
38
Emile Maurin 19-1321-28-4...
19-1321-28-40
Bouton étoile inox
28
4
40
Emile Maurin 19-1321-28-5...
19-1321-28-50
Bouton étoile inox
28
4
50
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D