目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-1241 - Loquet à crochet à empreinte chromé - Carré 7 mm
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_124
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_124/19_1241.prj},{NB=emile_maurin_19-1241-28_0_1},{REF=19-1241-28},{POS=0},{EPAISSEUR=1},{D1=28},{H1=4},{L1=18},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=0.120},{ECCN=83016000},{OBERFLACHE=CR},{KENNZIFFER=mit Gegenhalter},{KZ=2},{PPATH=../19_124/19_124_asmtpl.prj},{PARTNUMBER=115.8-VK7-18-H1-CR-2},{NORMNR=GN 115.8},{FORM=VK7},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
Emile Maurin 19-1241-28
19-1241-28
28
4
18
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D