카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-1240 - Loquet à crochet à empreinte chromé - Triangle 7 mm
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_124
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_124/19_1240.prj},{NB=emile_maurin_19-1240-28_0_1},{REF=19-1240-28},{POS=0},{EPAISSEUR=1},{L1=18},{D1=28},{H1=4},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=0.112},{ECCN=83016000},{OBERFLACHE=CR},{KENNZIFFER=mit Gegenhalter},{KZ=2},{PPATH=../19_124/19_124_asmtpl.prj},{PARTNUMBER=115.8-DK-18-H1-CR-2},{NORMNR=GN 115.8},{FORM=DK},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 19-1240-28
19-1240-28
18
28
4
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D