目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-1221 - Came de verrouillage - Pelliculé noir
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_122
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_122/19_1221.prj},{NB=emile_maurin_19-1221-19_0},{REF=19-1221-19},{POS=0},{D1=19},{D2=M6},{D3=9},{L1=12},{L2=13},{L3=8.5},{L4=0.5},{L5=13},{R1=45},{INFOS=INFOTEXTE},{F=500},{WEIGHT=0.059},{ECCN=84879090},{PARTNUMBER=720-45-M6-A-SW},{NORMNR=GN 720},{FARBE=schwarz},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
R1
[mm]
Emile Maurin 19-1221-19
19-1221-19
19
M6
9
12
13
8.5
0.5
13
45
Emile Maurin 19-1221-25
19-1221-25
25
M8
14
14
16
10.5
0.6
18
65
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D