目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-106 - Loquet à came à bouton étoile - Avec serrure - Ouverture à droite
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_10
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_10/19_106.prj},{NB=emile_maurin_19-106-10},{REF=19-106-10},{OUV=Ouverture droite},{L1=10},{L2=11},{L3=10},{L4=25},{L5=20},{D1=40},{D2=29},{H1=50},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-105.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
OUV
Ouverture
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 19-106-10
19-106-10
Ouverture droite
10
11
10
25
20
40
29
50
Emile Maurin 19-106-18
19-106-18
Ouverture droite
18
11
10
25
20
40
29
48
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D