카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-081 - Loquet à compression à bouton étoile - Sans douille - Ouverture droite - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
19_08
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_08/19_081.prj},{NB=emile_maurin_19-081-60-46},{REF=19-081-60-46},{OUV=Ouverture droite},{D1=60},{D2=45},{D3=27},{D4=20},{D5=12},{L1=46},{L1X=46 , 54},{L2=17},{L3=37},{L4=15},{L5=12},{WEIGHT=225},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-08.txt},{FORM=1.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
OUV
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
Emile Maurin 19-081-50-24
19-081-50-24
Ouverture droite
50
45
25
20
12
24
14
33
15
12
Emile Maurin 19-081-50-46
19-081-50-46
Ouverture droite
50
45
25
20
12
46
14
33
15
12
Emile Maurin 19-081-60-46
19-081-60-46
Ouverture droite
60
45
27
20
12
46
17
37
15
12
Emile Maurin 19-081-60-54
19-081-60-54
Ouverture droite
60
45
27
20
12
54
17
37
15
12
Emile Maurin 19-081-70-54
19-081-70-54
Ouverture droite
70
45
30
20
12
54
20
44
15
12
Emile Maurin 19-081-70-64
19-081-70-64
Ouverture droite
70
45
30
20
12
64
20
44
15
12
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D