카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-071 - Serrure batteuse avec indexation - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_07
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_07/19_071.prj},{NB=emile_maurin_19-071-80_0},{REF=19-071-80},{POS=0},{H1=80},{H2=66},{H3=17.5},{H4=25.8},{H5=7},{L1=19},{L2=29},{L3=8},{L4=3},{D1=6.5},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=19_071/19_071_sbl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D1
[mm]
Emile Maurin 19-071-80
19-071-80
80
66
17.5
25.8
7
19
29
8
3
6.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D