카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-05 - Serrure batteuse inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_05
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_05/19_05.prj},{NB=emile_maurin_19-051-85_0},{REF=19-051-85},{VERSION=Sans clé},{POS=0},{H1=85},{H2=70},{H3=17},{H4=32.5},{H5=7.5},{L1=17},{L2=22},{L3=9},{L4=2},{L5=3},{L6=93},{L7=63.5},{D1=6.5},{A=90},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
D1
[mm]
A
[°]
Emile Maurin 19-051-85
19-051-85
Sans clé
85
70
17
32.5
7.5
17
22
9
2
3
93
63.5
6.5
90
Emile Maurin 19-055-85
19-055-85
Avec clé
85
70
17
32.5
7.5
17
22
9
2
3
93
63.5
6.5
90
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D