目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-03 - Serrure batteuse acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_03
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_03/19_03.prj},{NB=emile_maurin_19-031-85_0},{REF=19-031-85},{VERSION=Sans clé},{POS=0},{H1=85},{H2=66},{H3=16},{L1=16},{L2=23},{L3=8},{L4=3},{L5=3.0},{L6=93},{L7=63.5},{D1=3.6},{A=90},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
D1
[mm]
A
[°]
Emile Maurin 19-031-75
19-031-75
Sans clé
75
61
14
14
20
7
3
2.5
93
63.5
3.6
90
Emile Maurin 19-031-85
19-031-85
Sans clé
85
66
16
16
23
8
3
3.0
93
63.5
3.6
90
Emile Maurin 19-033-75
19-033-75
Avec clé
75
61
14
14
20
7
3
2.5
93
63.5
3.6
90
Emile Maurin 19-033-85
19-033-85
Avec clé
85
66
16
16
23
8
3
3.0
93
63.5
3.6
90
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D