目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-025 - Verrou de porte - Verrou à gauche
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_02
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_02/19_025.prj},{NB=emile_maurin_19-025-35-10},{REF=19-025-35-10},{FORM=Verrou à gauche},{D1=35},{D2=10},{D2X=8 , 10},{D3=18},{L1=15},{L2=7},{L3=3},{WS=SM},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-02.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
[mm]
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Emile Maurin 19-025-35-8
19-025-35-8
Verrou à gauche
35
8
18
15
7
3
Emile Maurin 19-025-35-10
19-025-35-10
Verrou à gauche
35
10
18
15
7
3
Emile Maurin 19-025-65-12
19-025-65-12
Verrou à gauche
65
12
23
20
10
5
Emile Maurin 19-025-80-16
19-025-80-16
Verrou à gauche
80
16
27
24
12
6
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D