等径锥齿轮 - 模数4
协育齿轮工业株式会社
等径锥齿轮和锥齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kyouiku/miter_gears_and_bevel_gears/miter_gears_new_mod_4.prj},{NB=M4S20-7520H_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=M4S20-7520H},{SB4=20},{SB5=90},{SB6=56.569},{SB9=45},{SB11=20},{U=1},{Z=20},{MOD=4.00},{D=80.0},{DA=82.65},{DA2=85.66},{A=75.00},{DD=20},{DH=64},{LH=27.00},{L=45.0},{LW=50.05},{LA=37.83},{B=18.6},{B2=0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DEG=49},{MIN=3},{DS=47.30},{TA=0},{SSS=2},{ALF=0.000},{VRS=2},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0.000},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
产品型号
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
U
齿数比
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
D
基准圆直径
[mm]
DA
外径
[mm]
DA2
da2
[mm]
A
装配距离
[mm]
DD
孔径
[mm]
DH
轮毂外径
[mm]
LH
轮毂长度
[mm]
L
孔长度
[mm]
LW
全长
[mm]
LA
齿顶圆直径
[mm]
B
齿宽
[mm]
B2
键槽的宽度
[mm]
T2
键槽深度
[mm]
M
螺纹标称
ⁿ/ₐ
LS
螺纹的位置
[mm]
DEG
齿顶角
[°]
MIN
齿顶角
[min]
MASS
重量
[g]
TA
螺旋方向
[°]
CNSORDERNO2
产品型号
ⁿ/ₐ
M4S20-7520
M4S20-7520
-
1
20
4.00
80.0
82.65
85.66
75.00
20
64
27.00
45.0
50.05
37.83
18.6
0
0.0
-
0.0
49
3
1.14(kg)
0
M4S20-7520_HUB0_0_0_0_0_S...
M4S20-7520H
M4S20-7520H
-
1
20
4.00
80.0
82.65
85.66
75.00
20
64
27.00
45.0
50.05
37.83
18.6
0
0.0
-
0.0
49
3
1.14(kg)
0
M4S20-7520H_HUB0_0_0_0_0_...
M4S20#7525H
M4S20#7525H
停产产品
1
20
4.00
80.0
82.65
85.66
75.00
25
64
27.00
45.0
50.05
37.83
18.6
8
3.3
2-M8
13.5
49
3
1.06(kg)
0
M4S20#7525H_HUB0_0_0_0_0_...
M4S20#7530H
M4S20#7530H
停产产品
1
20
4.00
80.0
82.65
85.66
75.00
30
64
27.00
45.0
50.05
37.83
18.6
8
3.3
2-M8
13.5
49
3
0.98(kg)
0
M4S20#7530H_HUB0_0_0_0_0_...
MGH=32
MGH=32
停产产品
1
20
4.00
80.0
82.65
85.66
74.00
32
64
26.00
44.0
49.05
36.83
18.6
10
3.3
M8
13.0
49
3
0,94(kg)
0
MGH=32_HUB0_0_0_0_0_SHNo_...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D