Miter Gears - Module 3.75
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Miter Gears and Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/miter_gears_and_bevel_gears/miter_gears_new_mod_3_75.prj},{NB=MGH=30_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=MGH=30},{SB4=20},{SB5=90},{SB6=53.033},{SB9=45},{SB11=20},{U=1},{Z=20},{MOD=3.75},{D=75.0},{DA=77.49},{DA2=80.30},{A=70.00},{DD=30},{DH=60},{LH=25.00},{L=41.5},{LW=46.52},{LA=35.15},{B=17.3},{B2=8},{T2=3.3},{NDM=6.0},{LS=12.5},{DEG=49},{MIN=3},{DS=44.05},{TA=0},{SSS=4},{ALF=0.000},{VRS=2},{KUT=39.950},{PRA=2},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0.000},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
U
Ratio
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter
[mm]
DA
Outside Diameter
[mm]
DA2
da2
[mm]
A
Locating Distance
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
L
Bore Lenght
[mm]
LW
Overall lenght
[mm]
LA
Tip Distance
[mm]
B
Face Width
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DEG
Angle
[°]
MIN
Angle
[min]
MASS
Weight
[g]
TA
Twist Angle
[°]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
MGH=30
MGH=30
Discontinued
1
20
3.75
75.0
77.49
80.30
70.00
30
60
25.00
41.5
46.52
35.15
17.3
8
3.3
M8
12.5
49
3
0,78(kg)
0
MGH=30_HUB0_0_0_0_0_SHNo_...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D