카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Mini-PLS busbar supports (3-pole) - Mini-PLS busbar system (40 mm)
Rittal
Power distribution
RiLine60
Mini-PLS busbar system
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/mini_pls/sammelschienenhalter.prj},{NB=9600.000},{BEST=9600.000},{INFO=PDF Katalog},{VERS=1},{DETAIL=0},{BEZ1=Mini-PLS Sammelschienenhalter bis 250A},{BEZ2=3polig, 40mm Schienenmittenabstand},{VE=4 St.},{INFOPAGE=hb33_s270},{CNSECLASS51=27-37-06-01},{CNSECLASS70=27-40-06-07},{CNSECLASS80=27-40-06-07},{CNSETIM40=EC001166},{GEW=0.220}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BEST
Model No. SV
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
9600.000
9600.000
Mini-PLS busbar supports ...
3-pole, 40mm bar centre d...
4
27-37-06-01
27-40-06-07
27-40-06-07
EC001166
0.220
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D