카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mini ball valves, MINI version - Mod. 2948
Camozzi
Valves and solenoid valves
Flow Control Valves
Mini ball valves Series 29
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/valvole_di_regolazione/mini_valvole_a_sfera_serie_29/versione_mini_mod_2948.prj},{NB=2948 4},{MOD=2948 4},{A=4.000},{DN=6.000},{C=14.000},{E=22.500},{G=16.000},{L=45.000},{M=21.000},{N=18.500},{SW=14.000},{G2=9.700},{G3=10.000},{G4=8.500},{P=9.150},{Q=14.200},{D=11.850},{D2=10.000},{S=6.550},{SW2=10.000},{I=5.600},{O=9.100},{U=9.500},{T=26.600},{R1=28.000},{R2=37.200},{D3=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MOD
Model
ⁿ/ₐ
A
[mm]
DN
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
SW
[mm]
2948 4
2948 4
4.000
6.000
14.000
22.500
16.000
45.000
21.000
18.500
14.000
2948 6
2948 6
6.000
6.000
16.000
25.500
16.000
50.000
21.000
18.500
14.000
2948 8
2948 8
8.000
6.000
17.500
27.000
16.000
53.000
21.000
18.500
14.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D