카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mini ball valves, MINI version - Mod. 2946
Camozzi
Valves and solenoid valves
Flow Control Valves
Mini ball valves Series 29
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/valvole_di_regolazione/mini_valvole_a_sfera_serie_29/versione_mini_mod_2946.prj},{NB=2946 1/8-8},{MOD=2946 1/8-8},{A=8.000},{D=G1/8},{DX=9.728},{DN=6.000},{C=17.500},{E=27.000},{G=16.000},{L=45.500},{M=21.000},{N=18.500},{SW=14.000},{G2=14.700},{G3=13.000},{G4=13.500},{P=9.150},{Q=10.900},{I=10.500},{O=14.000},{T=23.000},{SW2=15.000},{D1=11.850},{D2=10.000},{D3=8.000},{S=6.550},{U=9.500},{R1=28.000},{R2=37.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MOD
Model
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
DN
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
SW
[mm]
2946 1/8-4
2946 1/8-4
4.000
G1/8
6.000
14.000
22.500
16.000
41.000
21.000
18.500
14.000
2946 1/8-6
2946 1/8-6
6.000
G1/8
6.000
16.000
25.500
16.000
44.000
21.000
18.500
14.000
2946 1/8-8
2946 1/8-8
8.000
G1/8
6.000
17.500
27.000
16.000
45.500
21.000
18.500
14.000
2946 1/4-4
2946 1/4-4
4.000
G1/4
6.000
14.000
22.500
16.000
43.000
21.000
18.500
14.000
2946 1/4-6
2946 1/4-6
6.000
G1/4
6.000
16.000
25.500
16.000
46.000
21.000
18.500
14.000
2946 1/4-8
2946 1/4-8
8.000
G1/4
6.000
17.500
27.000
16.000
47.500
21.000
18.500
14.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D