카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mini ball valves, ECO version - Mod. 2954
Camozzi
Valves and solenoid valves
Flow Control Valves
Mini ball valves Series 29
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/valvole_di_regolazione/mini_valvole_a_sfera_serie_29/versione_eco_mod_2954.prj},{NB=2954 1/4-1/4},{MOD=2954 1/4-1/4},{DF=G1/4},{DM=G1/4},{DX=13.157},{DN=8.000},{E=18.000},{L=39.000},{M=27.000},{N=22.000},{SW=20.000},{A=8.200},{Q=9.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MOD
Model
ⁿ/ₐ
DF
ⁿ/ₐ
DM
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
SW
[mm]
2954 1/4-1/4
2954 1/4-1/4
G1/4
G1/4
8.000
18.000
39.000
27.000
22.000
20.000
2954 3/8-3/8
2954 3/8-3/8
G3/8
G3/8
8.000
19.000
40.000
27.000
22.000
20.000
2954 1/2-1/2
2954 1/2-1/2
G1/2
G1/2
10.000
21.000
45.000
29.000
22.000
24.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D