Mid-section support (TYPE E1)
TAIYO
气缸
Space-saving Pneumatic Cylinder
Rodless Cylinders
BL6系列
附件
Powered by
CAD模型選擇
{taiyo/pneumatic_cylinder/space_saving_cylinders/rodless_cylinder/bl6_series/accessory/mid_section_support_e1.prj},{NB=BL6-E132},{IDNR=},{CB=32},{TYPE=BL6-E132},{AF=30},{DH=46.0},{DK=27},{DM=46},{DN=54.5},{DO=36},{DP=50},{DQ=40.5},{DR=10},{DS=5.7},{EF=48.5},{EN=57.0},{EQ=43},{U=5.5},{UU=10},{U1=5.50},{UU1=10.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CB
缸径
ⁿ/ₐ
TYPE
Part No.
ⁿ/ₐ
AF
[mm]
DH
[mm]
DK
[mm]
DM
[mm]
DN
[mm]
DO
[mm]
DP
[mm]
DQ
[mm]
DR
[mm]
DS
[mm]
EF
[mm]
EN
[mm]
EQ
[mm]
U
[mm]
UU
[mm]
BL6-E116
16
BL6-E116
15
29.2
24
32
36.4
18
30
27.0
6
3.4
32.0
36.4
27
3.4
6
BL6-E125
25
BL6-E125
22
38.0
26
40
47.5
36
50
34.5
8
5.7
41.5
49.0
36
5.5
10
BL6-E132
32
BL6-E132
30
46.0
27
46
54.5
36
50
40.5
10
5.7
48.5
57.0
43
5.5
10
BL6-E140
40
BL6-E140
38
61.0
34
53
60.0
45
60
45.0
10
-
56.0
63.0
48
7
-
BL6-E150
50
BL6-E150
48
71.0
34
59
67.0
45
60
52.0
10
-
64.0
72.0
57
7
-
BL6-E163
63
BL6-E163
57
91.0
44
73
83.0
45
65
63.0
12
-
79.0
89.0
69
9
-
BL6-E180
80
BL6-E180
72
111.5
63
97
112.0
55
80
81.0
15
-
103.0
118.0
87
11
-
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D