MFMWC, MFKWC, MFNWC, MFMWC-S, MFKWC-S, MFNWC-S - 표준플랜지붙이무급유부시-컴팩트-더블
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfkwc.prj},{NB=MFMWC12},{TS=1},{SEAL=WTHT},{MATH=1018 Carbon Steel},{STH=Electroless Nickel Plating},{MATB=High Tensile Brass Alloy Solid Lubricant Embedded},{DD=12},{DDTOL=+0.034/0},{D=20},{DTOL=0/-0.021},{L=57},{L1=10},{H=37},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{LL1=7.5},{TT=4.1},{TT1=2.0},{S=49.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
D 허용공차
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL1
l1
[mm]
TT
t
[mm]
TT1
t1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
MFMWC6
MFMWC6
6
+0.022/0
12
0/-0.018
37
5
25
5
3.5
6.0
3.1
1.5
20
0
0
0
MFMWC8
MFMWC8
8
+0.028/0
15
0/-0.018
47
5
28
5
3.5
6.0
3.1
2.0
23
0
0
0
MFMWC10
MFMWC10
10
+0.028/0
18
0/-0.018
57
5
35
6
4.5
7.5
4.1
2.0
28
0
0
0
MFMWC12
MFMWC12
12
+0.034/0
20
0/-0.021
57
10
37
6
4.5
7.5
4.1
2.0
30
0
0
0
MFMWC13
MFMWC13
13
+0.034/0
21
0/-0.021
57
10
38
6
4.5
7.5
4.1
2.0
31
0
0
0
MFMWC16
MFMWC16
16
+0.034/0
26
0/-0.021
67
10
43
6
4.5
7.5
4.1
2.0
36
0
0
0
MFMWC20
MFMWC20
20
+0.034/0
30
0/-0.021
77
10
50
8
5.5
9.0
5.1
2.0
41
0
0
0
MFMWC25
MFMWC25
25
+0.041/0
36
0/-0.025
108
10
56
8
5.5
9.0
5.1
2.5
47
0
0
0
MFMWC30
MFMWC30
30
+0.041/0
42
0/-0.025
128
10
65
10
6.6
11.0
6.1
3.0
55
0
0
0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D