MFMSC, MFKSC, MFNSC, MFMSC-S, MFKSC-S, MFNSC-S - 标准带法兰无油衬套-紧凑型-单衬型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfksc.prj},{NB=MFMSC12},{TS=1},{SEAL=WTHT},{MATH=1018 Carbon Steel},{STH=Electroless Nickel Plating},{MATB=High Tensile Brass Alloy Solid Lubricant Embedded},{DD=12},{DDTOL=+0.034/0},{D=20},{DTOL=0/-0.021},{L=32},{L1=10},{H=37},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{LL1=7.5},{TT=4.1},{TT1=2.0},{S=24.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
STH
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
MATB
衬套材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
LL1
l1
[mm]
TT
t
[mm]
TT1
t1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
MFMSC6
MFMSC6
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
6
+0.022/0
12
0/-0.018
22
5
25
5
3.5
6.0
3.1
1.5
20
0
0
0
MFMSC8
MFMSC8
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
8
+0.028/0
15
0/-0.018
27
5
28
5
3.5
6.0
3.1
2.0
23
0
0
0
MFMSC10
MFMSC10
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
10
+0.028/0
18
0/-0.018
32
5
35
6
4.5
7.5
4.1
2.0
28
0
0
0
MFMSC12
MFMSC12
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
12
+0.034/0
20
0/-0.021
32
10
37
6
4.5
7.5
4.1
2.0
30
0
0
0
MFMSC13
MFMSC13
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
13
+0.034/0
21
0/-0.021
32
10
38
6
4.5
7.5
4.1
2.0
31
0
0
0
MFMSC16
MFMSC16
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
16
+0.034/0
26
0/-0.021
37
10
43
6
4.5
7.5
4.1
2.0
36
0
0
0
MFMSC20
MFMSC20
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
20
+0.034/0
30
0/-0.021
42
10
50
8
5.5
9.0
5.1
2.0
41
0
0
0
MFMSC25
MFMSC25
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
25
+0.041/0
36
0/-0.025
58
10
56
8
5.5
9.0
5.1
2.5
47
0
0
0
MFMSC30
MFMSC30
SS400
无电解镀镍
高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
30
+0.041/0
42
0/-0.025
68
10
65
10
6.6
11.0
6.1
3.0
55
0
0
0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D