MFMS, MFMS-S, MFMS-DS, SMFMS, SMFMS-S - 표준플랜지붙이무급유부시 -스탠다드타입-동합금부시 내장싱글 원형플랜지타입-
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfms.prj},{NB=MFMS16},{SEAL=},{MATH=},{MATB=High Tensile Brass Alloy},{DD=16},{DDTOL=+0.034/0},{D=28},{DTOL=0/-0.021},{LA1=37},{LA=45},{L1=10},{H=48},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATB
부시 재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
D 허용공차
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
L
L 싱글
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
MATHA
Matha
ⁿ/ₐ
MFMS6
MFMS6
High Tensile Brass Alloy
무전해니켈크롬도금
6
+0.022/0
12
0/-0.018
22
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
'', '1018 Carbon Steel' ...
MFMS8
MFMS8
High Tensile Brass Alloy
무전해니켈크롬도금
8
+0.028/0
15
0/-0.018
27
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
'', '1018 Carbon Steel'...
MFMS10
MFMS10
High Tensile Brass Alloy
무전해니켈크롬도금
10
+0.028/0
19
0/-0.021
32
5
40
6
4.5
7.5
4.1
29
'', '1018 Carbon Steel'...
MFMS12
MFMS12
High Tensile Brass Alloy
무전해니켈크롬도금
12
+0.034/0
21
0/-0.021
32
10
42
6
4.5
7.5
4.1
32
'', '1018 Carbon Steel'...
MFMS13
MFMS13
High Tensile Brass Alloy
무전해니켈크롬도금
13
+0.034/0
23
0/-0.021
32
10
43
6
4.5
7.5
4.1
33
'', '1018 Carbon Steel'...
MFMS16
MFMS16
High Tensile Brass Alloy
무전해니켈크롬도금
16
+0.034/0
28
0/-0.021
37
10
48
6
4.5
7.5
4.1
38
'', '1018 Carbon Steel'...
MFMS20
MFMS20
High Tensile Brass Alloy
무전해니켈크롬도금
20
+0.041/0
32
0/-0.025
42
10
54
8
5.5
9.0
5.1
43
'', '1018 Carbon Steel'...
MFMS25
MFMS25
High Tensile Brass Alloy
무전해니켈크롬도금
25
+0.041/0
40
0/-0.025
58
10
62
8
5.5
9.0
5.1
51
'', '1018 Carbon Steel' ...
MFMS30
MFMS30
High Tensile Brass Alloy
무전해니켈크롬도금
30
+0.041/0
45
0/-0.025
68
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
'', '1018 Carbon Steel' ...
MFMS35
MFMS35
High Tensile Brass Alloy
무전해니켈크롬도금
35
+0.050/0
52
0/-0.030
68
15
82
10
6.6
11.0
6.1
67
'', '1018 Carbon Steel' ...
MFMS40
MFMS40
High Tensile Brass Alloy
무전해니켈크롬도금
40
+0.050/0
60
0/-0.030
80
15
96
13
9.0
14.0
8.1
78
'', '1018 Carbon Steel' ...
MFMS50
MFMS50
High Tensile Brass Alloy
무전해니켈크롬도금
50
+0.050/0
80
0/-0.030
90
15
116
13
9.0
14.0
8.1
98
'', '1018 Carbon Steel' ...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D