MFINW, MFINW-S, MFINW-DS - 플랜지일체형무급유부시하우징유닛 - 돌출더블 - 2면플랜지
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfinw.prj},{NB=MFINW12},{SEAL=},{MATH=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent) },{MATB=High Tensile Brass Alloy},{ST=Electroless Nickel Plating},{DD=12},{DDTOL=+0.034/0},{D=21},{DTOL=0/-0.021},{DAA=20.8},{LL=6},{H=42},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=32},{F=0},{A=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATS
Material of Seal
ⁿ/ₐ
MATH
하우징 재질
ⁿ/ₐ
MATB
부시 재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
D 허용공차
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
DAA
Da
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
MFINW6
MFINW6
-
SS400
고력황동합금계
무전해니켈크롬도금
6
+0.022/0
12
0/-0.018
11.8
37
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
0
20
MFINW8
MFINW8
-
SS400
고력황동합금계
무전해니켈크롬도금
8
+0.028/0
15
0/-0.018
14.8
47
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
0
24
MFINW10
MFINW10
-
SS400
고력황동합금계
무전해니켈크롬도금
10
+0.028/0
19
0/-0.021
18.8
57
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29
0
29
MFINW12
MFINW12
-
SS400
고력황동합금계
무전해니켈크롬도금
12
+0.034/0
21
0/-0.021
20.8
57
6
42
6
4.5
7.5
4.1
32
0
32
MFINW13
MFINW13
-
SS400
고력황동합금계
무전해니켈크롬도금
13
+0.034/0
23
0/-0.021
22.8
57
6
43
6
4.5
7.5
4.1
33
0
33
MFINW16
MFINW16
-
SS400
고력황동합금계
무전해니켈크롬도금
16
+0.034/0
28
0/-0.021
27.8
67
6
48
6
4.5
7.5
4.1
38
22
31
MFINW20
MFINW20
-
SS400
고력황동합금계
무전해니켈크롬도금
20
+0.041/0
32
0/-0.025
31.6
77
8
54
8
5.5
9.0
5.1
43
24
36
MFINW25
MFINW25
-
SS400
고력황동합금계
무전해니켈크롬도금
25
+0.041/0
40
0/-0.025
39.6
108
8
62
8
5.5
9.0
5.1
51
32
40
MFINW30
MFINW30
-
SS400
고력황동합금계
무전해니켈크롬도금
30
+0.041/0
45
0/-0.025
44.6
128
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
35
49
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D