MFIMS, MFIMS-S, MFIMS-DS - 플랜지일체형무급유부시하우징유닛 - 돌출싱글 - 원형플랜지
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfims.prj},{NB=MFIMS16},{SEAL=},{MATH=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent) },{ST=Electroless Nickel Plating},{MATB=High Tensile Brass Alloy},{DD=16},{DDTOL=+0.034/0},{D=28},{DTOL=0/-0.021},{DAA=27.8},{LL=6},{H=48},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATS
Material of Seal
ⁿ/ₐ
MATH
하우징 재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
MATB
부시 재질
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
MFIMS6
MFIMS6
-
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
6
12
22
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
MFIMS8
MFIMS8
-
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
8
15
27
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
MFIMS10
MFIMS10
-
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
10
19
32
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29
MFIMS12
MFIMS12
-
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
12
21
32
6
42
6
4.5
7.5
4.1
32
MFIMS13
MFIMS13
-
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
13
23
32
6
43
6
4.5
7.5
4.1
33
MFIMS16
MFIMS16
-
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
16
28
37
6
48
6
4.5
7.5
4.1
38
MFIMS20
MFIMS20
-
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
20
32
42
8
54
8
5.5
9.0
5.1
43
MFIMS25
MFIMS25
-
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
25
40
58
8
62
8
5.5
9.0
5.1
51
MFIMS30
MFIMS30
-
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
30
45
68
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
MFIMS35
MFIMS35
-
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
35
52
68
10
82
10
6.6
11.0
6.1
67
MFIMS40
MFIMS40
-
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
40
60
80
13
96
13
9.0
14.0
8.1
78
MFIMS50
MFIMS50
-
SS400
무전해니켈크롬도금
High Tensile Brass Alloy
50
80
90
13
116
13
9.0
14.0
8.1
98
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D