MFCMW, MFCMW-S, MFCMW-DS - 플랜지붙이무급유부시 - 센터플랜지형 - 원형플랜지
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfcmw.prj},{NB=MFCMW12},{SEAL=},{DD=12},{DDTOL=+0.034/0},{MATH=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent)},{STH=Electroless Nickel Plating},{MATB=High Tensile Brass Alloy},{D=21},{DTOL=0/-0.021},{DAA=20.8},{L1=10},{H=42},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATS
Material of Seal
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
D 허용공차
[mm]
MATH
하우징 재질
ⁿ/ₐ
STH
하우징표면처리
ⁿ/ₐ
MATB
부시 재질
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
MFCMW6
MFCMW6
-
6
+0.022/0
SS400
무전해니켈크롬도금
고력황동합금계
12
0/-0.018
37
5
16.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
MFCMW8
MFCMW8
-
8
+0.028/0
SS400
무전해니켈크롬도금
고력황동합금계
15
0/-0.018
47
5
21.0
32
5
3.5
6.0
3.1
24
MFCMW10
MFCMW10
-
10
+0.028/0
SS400
무전해니켈크롬도금
고력황동합금계
19
0/-0.021
57
5
25.5
40
6
4.5
7.5
4.1
29
MFCMW12
MFCMW12
-
12
+0.034/0
SS400
무전해니켈크롬도금
고력황동합금계
21
0/-0.021
57
10
25.5
42
6
4.5
7.5
4.1
32
MFCMW13
MFCMW13
-
13
+0.034/0
SS400
무전해니켈크롬도금
고력황동합금계
23
0/-0.021
57
10
25.5
43
6
4.5
7.5
4.1
33
MFCMW16
MFCMW16
-
16
+0.034/0
SS400
무전해니켈크롬도금
고력황동합금계
28
0/-0.021
67
10
30.5
48
6
4.5
7.5
4.1
38
MFCMW20
MFCMW20
-
20
+0.041/0
SS400
무전해니켈크롬도금
고력황동합금계
32
0/-0.025
77
10
34.5
54
8
5.5
9.0
5.1
43
MFCMW25
MFCMW25
-
25
+0.041/0
SS400
무전해니켈크롬도금
고력황동합금계
40
0/-0.025
108
10
50.0
62
8
5.5
9.0
5.1
51
MFCMW30
MFCMW30
-
30
+0.041/0
SS400
무전해니켈크롬도금
고력황동합금계
45
0/-0.025
128
10
59.0
74
10
6.6
11.0
6.1
60
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D