카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSLV205-02-2P - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database TIPA
MDSLV0205-02
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/geometry_db_tipa/mdslv205_02/205_02_2p_asmtab.prj},{NB=MDSLV205-02-2P-F1-Bottom},{MN=MDSLV205-02-2P},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=P9459222P0-01},{SMN=M9459902},{BMN=P9459112},{FCMN=M9459812},{CBMN=M9459731-11},{TBMN=M9459850-02},{BBMN=M8-UNF-25},{NAMEPLATEMN=TIPA},{EMN=071-0007},{SEMN=149-0056-11},{PPATH=205_02_2p_asmtpl.prj},{AA=3/4\" - 14 NPT},{AB=209.4022},{AF=67.5},{AJ=184.15},{AK=180},{AH=66.45},{BB=6.6},{BD=215.9},{BF=1/2 - 13 UNC},{BV=143.1},{C=392.55},{ES=48.5},{NW=69.85},{P=242.9},{R=25},{S=6.335},{T=41.5},{U=28.575},{V=69.342},{XL=154.7710},{XN=134}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
AA
[인치]
AB
[mm]
AF
[mm]
AJ
[mm]
AK
[mm]
AH
[mm]
BB
[mm]
BD
[mm]
BF
[인치]
BV
[mm]
C
[mm]
ES
[mm]
NW
N-W
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSLV205-02-2P
MDSLV205-02-2P
3/4" - 14 NPT
209.4022
67.5
184.15
180
66.45
6.6
215.9
1/2 - 13 UNC
143.1
392.55
48.5
69.85
242.9
25
6.335
41.5
28.575
69.342
154.7710
134
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D