카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSLV0285-04-46P - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database TIPA
MDSLV0285-04
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/geometry_db_tipa/mdslv0285_04/0285_04_46p_asmtab.prj},{NB=MDSLV0285-04-46P-F1-Bottom},{MN=MDSLV0285-04-46P},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=P9459224P0-01},{SMN=M9459907},{BMN=P9459114-003},{FCMN=M9459704-2},{CBMN=M9459732-2},{TBMN=M9459857-01},{BBMN=M12-UNF-100},{NAMEPLATEMN=TIPA},{EMN=071-0001},{SEMN=29699-0120},{PPATH=0285_04_46p_asmtpl.prj},{AA=1.25},{AB=283.3015},{AF=100},{AJ=184.15},{AK=215.9},{AH=95.1},{BB=7.4},{BD=254},{BF=1/2\" - 13 UNC},{BV=241.5},{C=638.6},{ES=78},{NW=101.6},{P=332},{R=35.9},{S=9.534},{T=51},{U=41.275},{V=100.076},{XL=198.4245},{XN=150}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
AA
[인치]
AB
[mm]
AF
[mm]
AJ
[mm]
AK
[mm]
AH
[mm]
BB
[mm]
BD
[mm]
BF
[인치]
BV
[mm]
C
[mm]
ES
[mm]
NW
N-W
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSLV0285-04-46P
MDSLV0285-04-46P
1.25
283.3015
100
184.15
215.9
95.1
7.4
254
1/2" - 13 UNC
241.5
638.6
78
101.6
332
35.9
9.534
51
41.275
100.076
198.4245
150
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D