카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSLV0206-07-2P - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database TIPA
MDSLV0206-07
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/geometry_db_tipa/mdslv0206_07/0206_07_2p_asmtab.prj},{NB=MDSLV0206-07-2P-F1-Bottom},{MN=MDSLV0206-07-2P},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=P9459227P0-01},{SMN=M9459912},{BMN=P9459117},{FCMN=M9459817-2},{CBMN=M9459733-3},{TBMN=M9459850-05},{BBMN=M12-UNF-100},{NAMEPLATEMN=TIPA},{EMN=071-0003},{SEMN=149-0056-06},{PPATH=0206_07_2p_asmtpl.prj},{AA=3.00},{AB=403.2863},{AF=130},{AJ=279.4},{AK=317.5},{AH=88.777},{BB=7.4},{BD=350},{BF=5/8\" - 11 UNC},{BV=311.4},{C=785.177},{ES=58},{NW=92.25},{P=484},{R=40.4},{S=12.75},{T=71},{U=47.625},{V=92.202},{XL=242.4608},{XN=212}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
AA
[인치]
AB
[mm]
AF
[mm]
AJ
[mm]
AK
[mm]
AH
[mm]
BB
[mm]
BD
[mm]
BF
[인치]
BV
[mm]
C
[mm]
ES
[mm]
NW
N-W
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSLV0206-07-2P
MDSLV0206-07-2P
3.00
403.2863
130
279.4
317.5
88.777
7.4
350
5/8" - 11 UNC
311.4
785.177
58
92.25
484
40.4
12.75
71
47.625
92.202
242.4608
212
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D