카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSLV005-06 - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database TIPA
MDSLV005-06
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/geometry_db_tipa/mdslv005_06/005_06_46p_asmtab.prj},{NB=MDSLV005-06-F1-Bottom},{MN=MDSLV005-06},{MP=F1},{LO=Bottom},{PPATH=005_06_46p_asmtpl.prj},{A=378},{AA=2.00},{AB=373.2863},{AC=295},{AE=273.2},{AF=130},{AH=126.9},{AJ=279.4},{AK=317.5},{B=360},{BA=133.35},{BB=7.4},{BD=355.6},{BF=5/8\" - 11 UNC},{BV=292.2},{C=796.1},{D=203.2},{E=158.75},{ES=106},{F2=304.8},{FF=266.7},{G=23},{H=17},{J=80},{NW=133.35},{O=421.2},{P=440.2},{R=46.86},{S=12.75},{T=60},{U=53.975},{V=131.318},{XN=212},{XL=242.4608}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[인치]
AB
[mm]
AC
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
AH
[mm]
AJ
[mm]
AK
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
BB
[mm]
BD
[mm]
BF
[인치]
BV
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
ES
[mm]
F2
2F
[mm]
FF
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
NW
N-W
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XN
[mm]
XL
[mm]
MDSLV005-06
MDSLV005-06
378
2.00
373.2863
295
273.2
130
126.9
279.4
317.5
360
133.35
7.4
355.6
5/8" - 11 UNC
292.2
796.1
203.2
158.75
106
304.8
266.7
23
17
80
133.35
421.2
440.2
46.86
12.75
60
53.975
131.318
212
242.4608
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D