카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSLV003-01 - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database TIPA
MDSLV003-01
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/geometry_db_tipa/mdslv003_01/003_01_asmtab.prj},{NB=MDSLV003-01-F1-Bottom},{MN=MDSLV003-01},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=P9459201P0-01},{SMN=M9459901},{BMN=P9459111},{FCMN=M9459811},{CBMN=M9459731-1},{TBMN=M9459850-01},{BBMN=M8-UNF-50},{NAMEPLATEMN=TIPA},{EMN=-},{DESSMN=149-0056-01},{PPATH=003_01_asmtpl.prj},{A=172},{AA=0.75},{AB=193.4022},{AC=146},{AE=113.9},{AF=67.5},{AH=53.7},{AJ=149.23},{AK=114.3},{B=149},{BA=57.15},{BB=4},{BD=165},{BF=3/8\"-16 UNC},{BV=124.1},{C=336.3},{D=88.9},{E=69.85},{ES=36.11875},{F2=127},{FF=101.6},{G=10},{H=9},{J=40},{K=48.5},{NW=57.15},{O=201.9},{P=201.6},{R=19.5},{S=4.7625},{T=-},{V=56.134},{U=22.225},{XL=154.7710},{XN=134}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[인치]
AB
[mm]
AC
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
AH
[mm]
AJ
[mm]
AK
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
BB
[mm]
BD
[mm]
BF
[인치]
BV
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
ES
[mm]
F2
2F
[mm]
FF
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
NW
N-W
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
U
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSLV003-01
MDSLV003-01
172
0.75
193.4022
146
113.9
67.5
53.7
149.23
114.3
149
57.15
4
165
3/8"-16 UNC
124.1
336.3
88.9
69.85
36.11875
127
101.6
10
9
40
48.5
57.15
201.9
201.6
19.5
4.7625
-
56.134
22.225
154.7710
134
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D