카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0151-08-440LP-PREM - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0151-08
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0151_08/mdsl0151_08_440lp_prem_asmtab.prj},{NB=MDSL0151-08-440LP-PREM-F1-Bottom},{MN=MDSL0151-08-440LP-PREM},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=130-5518-15},{SMN=405-VP282-03},{DEBMN=120-2380-01},{FCMN=120-2053-02},{BBCMN=-},{FBCMN=-},{TBMN=099-0086-01},{HMN=072-0005},{NAMEPLATEMN=GENERIC},{CCMN=120-0227-01},{BBMN=M14-UNF-300},{WBMN=M14-9/16},{CSMN=13X90},{PPATH=mdsl0151_08_440lp_prem_asmtpl.prj},{AA=3},{AB=526.6593},{AC=417},{AF=232.5},{AG=1472.4491},{AH=114.3},{AJ=374.65},{AK=342.9},{BB=6.35},{BD=419.1},{BE=25},{BF=17.4625},{BU=45},{BV=600.5},{C=1586.7491},{ES=96.013},{EU=44.385},{EW=9.5},{EX=19},{OX=880.8939},{P=549.6013},{R=46.863},{S=12.7},{U=53.9625},{V=114.3},{XL=385.0948},{XN=260}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
AA
[인치]
AB
[mm]
AC
[mm]
AF
[mm]
AG
[mm]
AH
[mm]
AJ
[mm]
AK
[mm]
BB
[mm]
BD
[mm]
BE
[mm]
BF
[mm]
BU
[deg]
BV
[mm]
C
[mm]
ES
[mm]
EU
[mm]
EW
[mm]
EX
[mm]
OX
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSL0151-08-440LP-PREM
MDSL0151-08-440LP-PREM
3
526.6593
417
232.5
1472.4491
114.3
374.65
342.9
6.35
419.1
25
17.4625
45
600.5
1586.7491
96.013
44.385
9.5
19
880.8939
549.6013
46.863
12.7
53.9625
114.3
385.0948
260
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D