카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0151-04-280LP-HEFF - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0151-04
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0151_04/mdsl0151_04_280lp_heff_asmtab.prj},{NB=MDSL0151-04-280LP-HEFF-F1-Bottom},{MN=MDSL0151-04-280LP-HEFF},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=130-5509-08},{SMN=405-VP242-02},{DEBMN=120-2343-01},{FCMN=120-2043-01},{BBCMN=-},{FBCMN=-},{CBMN=130-7522-52},{TBMN=099-0085-01},{EMN=072-0003},{NAMEPLATEMN=GENERIC},{CCMN=120-0223-01},{BBMN=M10-UNF-300},{WBMN=M10-7/16},{CSMN=10X50},{PPATH=mdsl0151_04_280lp_heff_asmtpl.prj},{AA=1 1/2},{AB=292.716},{AC=231},{AF=100},{AG=912.55},{AH=114.3},{AJ=231.775},{AK=209.55},{BB=6.35},{BD=254},{BE=25},{BF=11.11},{BU=45},{BV=384},{C=1026.85},{ES=96.012},{EU=44.385},{EW=9.525},{EX=19.05},{OX=526.55},{P=397},{R=46.863},{S=12.7},{U=53.9625},{V=69.85},{XL=187.0611},{XN=134}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
AA
[인치]
AB
[mm]
AC
[mm]
AF
[mm]
AG
[mm]
AH
[mm]
AJ
[mm]
AK
[mm]
BB
[mm]
BD
[mm]
BE
[mm]
BF
[mm]
BU
[deg]
BV
[mm]
C
[mm]
ES
[mm]
EU
[mm]
EW
[mm]
EX
[mm]
OX
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSL0151-04-280LP-HEFF
MDSL0151-04-280LP-HEFF
1 1/2
292.716
231
100
912.55
114.3
231.775
209.55
6.35
254
25
11.11
45
384
1026.85
96.012
44.385
9.525
19.05
526.55
397
46.863
12.7
53.9625
69.85
187.0611
134
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D