카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0145-07 - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0145-07
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0145_07/mdsl0145_07_asmtab.prj},{NB=MDSL0145-07-F1-Bottom},{MN=MDSL0145-07},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=130-5012-01},{SMN=405-2588-10E},{DEBMN=120-1012-11},{NDEBMN=120-1026-02},{NMN=7/16},{FCMN=126-0206-01SE},{BBCMN=-},{FBCMN=-},{CBMN=136-0052-03},{TBMN=099-0085-03},{EMN=071-0003},{NAMEPLATEMN=GENERIC},{BBMN=M10-UNF-410},{WBMN=M10-7/16},{PPATH=mdsl0145_07_asmtpl.prj},{A=416},{AA=91.000},{AB=370.3883},{AC=301},{AE=228.5},{AF=140},{B=391},{BA=149.23},{C=910.33},{D=228.5},{E=177.8},{ES=107.95},{H=17.4625},{K=120},{NW=149.225},{M=299.5},{O=460},{P=463},{R=51.333},{S=15.925},{T=71},{U=60.325},{V=142.875},{XL=244.4588},{XN=178}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
ES
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
NW
N-W
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSL0145-07
MDSL0145-07
416
91.000
370.3883
301
228.5
140
391
149.23
910.33
228.5
177.8
107.95
17.4625
120
149.225
299.5
460
463
51.333
15.925
71
60.325
142.875
244.4588
178
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D