카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0064-04 - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0064-04
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0064_04/mdsl0064_04_asmtab.prj},{NB=MDSL0064-04-F1},{MN=MDSL0064-04},{MP=F1},{FMN=131-5201-43},{SMN=405-2680-06},{NDEBMN=120-1205-02},{DEBMN=120-1205-01},{FCMN=-},{CBMN=130-7626-01},{NAMEPLATEMN=-},{BBMN=-},{WBMN=M10-7/16},{PPATH=mdsl0064_04_asmtpl.prj},{AA=0.75},{AB=168.28},{AC=143.28},{AF=65},{AH=65.546},{AJ=184.15},{AK=162},{BB=6.985},{BC=4.05},{BD=194.6},{BF=3/8-16UNC},{BV=82.25},{C=384.296},{ES=45.5},{NW=69.596},{P=194.56},{R=25},{S=6.35},{U=28.575},{V=63.5},{XL=130},{XN=90}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
AA
[인치]
AB
[mm]
AC
[mm]
AF
[mm]
AH
[mm]
AJ
[mm]
AK
[mm]
BB
[mm]
BC
[mm]
BD
[mm]
BF
[인치]
BV
[mm]
C
[mm]
ES
[mm]
NW
N-W
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSL0064-04
MDSL0064-04
0.75
168.28
143.28
65
65.546
184.15
162
6.985
4.05
194.6
3/8-16UNC
82.25
384.296
45.5
69.596
194.56
25
6.35
28.575
63.5
130
90
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D