카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0061-02 - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0061-02
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0061_02/mdsl0061_02_asmtab.prj},{NB=MDSL0061-02-F1},{MN=MDSL0061-02},{MP=F1},{FMN=131-5201-30},{SMN=405-2680-04},{NDEBMN=120-1203-01},{DEBMN=120-1204-01},{FCMN=126-0200-10},{CBMN=130-7625-01},{BBMN=M10x1.5},{WBMN=M10-7/16},{PPATH=mdsl0061_02_asmtpl.prj},{A=176},{AA=0.75},{AB=137.28},{AC=117.28},{AF=55},{AE=88.9},{AH=52.317},{AJ=152},{AK=114.3},{B=149},{BA=69.849},{BB=4.5},{BC=4.819},{BD=164.6},{BFTAP=3/8-16UNC},{BV=211.5},{C=395.317},{D=88.9},{E=65.913},{ES=36},{F2=76},{G=3.0378},{H=8.74},{J=36.1385},{NW=47.498},{O=178.9},{P=180},{R=12.83},{S=4.7935},{U=15.868},{V=41.275},{XL=110},{XN=78}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[인치]
AB
[mm]
AC
[mm]
AF
[mm]
AE
[mm]
AH
[mm]
AJ
[mm]
AK
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
BB
[mm]
BC
[mm]
BD
[mm]
BFTAP
BF TAP
[인치]
BV
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
ES
[mm]
F2
2F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
NW
N-W
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSL0061-02
MDSL0061-02
176
0.75
137.28
117.28
55
88.9
52.317
152
114.3
149
69.849
4.5
4.819
164.6
3/8-16UNC
211.5
395.317
88.9
65.913
36
76
3.0378
8.74
36.1385
47.498
178.9
180
12.83
4.7935
15.868
41.275
110
78
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D