카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0051-11B-USS-EQPIII - 507USS ODP Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0051-11B
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0051_11b/mdsl0051_11b_uss_eqp_asmtab.prj},{NB=0051-11B-USS-EQPIII-F1-Bottom},{MN=0051-11B-USS-EQPIII},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=130-5030-01},{SMN=405-2398-01},{NDEBMN=120-1023-01},{DEBMN=120-1023-01},{NDEBCMN=120-3001-52},{DEBCMN=120-1506-30},{CBMN=136-0053-03},{TBMN=099-0086-01},{EMN=071-0005},{NAMEPLATEMN=NAMEPLATE-EQPIII},{BBMN=M14-UNF-100},{WBMN=M14-9/16},{PPATH=mdsl0051_11b_uss_eqp_asmtpl.prj},{A=635},{AA=118},{AB=603.0192},{AC=473},{AE=397},{AF=220},{B=630},{BA=215.9},{C=1104.25},{D=317},{E=254},{ES=76.2},{F2=558.8},{G=37.5},{H=23.8125},{J=140},{K=120},{M=490.3},{NW=120.65},{O=649.5},{P=635},{R=51.1425},{S=15.875},{T=110},{U=60.325},{V=114.3},{XL=398.5311},{XN=290}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
ES
[mm]
F2
2F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
NW
N-W
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
0051-11B-USS-EQPIII
0051-11B-USS-EQPIII
635
118
603.0192
473
397
220
630
215.9
1104.25
317
254
76.2
558.8
37.5
23.8125
140
120
490.3
120.65
649.5
635
51.1425
15.875
110
60.325
114.3
398.5311
290
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D