카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0051-10C - 447T ODP Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0051-10C
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0051_10c/mdsl0051_10c_asmtab.prj},{NB=MDSL0051-10C-F1-Bottom},{MN=MDSL0051-10C},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=130-5020-01},{SMN=405-8501-10},{NDEBMN=120-1002-01},{DEBMN=120-1002-02},{NDEBCMN=120-3001-07},{DEBCMN=120-1506-35},{CBMN=136-0053-02},{TBMN=099-0086-01},{EMN=071-0004},{NAMEPLATEMN=GENERIC},{BBMN=M14-UNF-100},{WBMN=M14-9/16},{PPATH=mdsl0051_10c_asmtpl.prj},{A=560},{AA=91},{AB=547.5192},{AC=417.5},{AE=359},{AF=220},{B=490},{BA=190.5},{C=1008.45},{D=279},{E=228.6},{ES=175.5},{F2=419.1},{G=28},{H=20.6375},{J=110},{K=120},{M=394.5},{NW=215.9},{O=569},{P=560},{R=73.025},{S=22.225},{T=90},{U=85.725},{V=209.55},{XL=398.5311},{XN=290}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
ES
[mm]
F2
2F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
NW
N-W
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSL0051-10C
MDSL0051-10C
560
91
547.5192
417.5
359
220
490
190.5
1008.45
279
228.6
175.5
419.1
28
20.6375
110
120
394.5
215.9
569
560
73.025
22.225
90
85.725
209.55
398.5311
290
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D