카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0051-06B TS EQP - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0051-06B
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0051_06b/mdsl0051_06b_eqp_ts_asmtab.prj},{NB=MDSL0051-06B-TS-EQP-F1-Bottom},{MN=MDSL0051-06B-TS-EQP},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=130-5004-01},{SMN=405-2598-10},{FCMN=120-1007-01},{BMN=120-1007-01},{CBMN=136-0052-02},{EMN=071-0002},{BBMN=M10-UNF-50},{WBMN=M10-7/16},{TBMN=099-0085-02},{NAMEPLATEMN=NAMEPLATE-EQPIII},{BCB=1/4-20},{NMN=7/16},{PPATH=mdsl0051_06b_eqp_ts_asmtpl.prj},{A=378},{AA=62.8},{AB=356.3555},{AC=292},{AE=278},{AF=140},{B=360},{BA=133.35},{C=661.5},{D=203},{G=23.3},{J=80},{H=17.4625},{E=158.75},{ES=50.8},{F2=304.8},{NW=95.25},{M=280.5},{O=420},{P=424},{R=40.411},{S=12.7},{T=60},{U=47.625},{V=88.9},{XL=244.4588},{XN=178}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
ES
[mm]
F2
2F
[mm]
NW
N-W
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSL0051-06B-TS-EQP
MDSL0051-06B-TS-EQP
378
62.8
356.3555
292
278
140
360
133.35
661.5
203
23.3
80
17.4625
158.75
50.8
304.8
95.25
280.5
420
424
40.411
12.7
60
47.625
88.9
244.4588
178
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D