카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL00341-06 - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0041-06
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0041_06/mdsl0041_06_asmtab.prj},{NB=MDSL0041-06-F1-Bottom},{MN=MDSL0041-06},{MP=F1},{LO=Bottom},{A=378},{AA=2},{AB=418.3094},{AC=331.4008},{AE=321.2492},{AF=120},{B=385},{BA=133.35},{C=793.1},{D=203},{G=23},{J=80},{H=17.4525},{E=158.75},{ES=98.425},{F2=304.8},{NW=133.35},{M=283},{O=413},{P=408},{R=46.863},{S=12.75},{T=60},{U=53.975},{V=127},{XL=261.7192},{XN=212},{FMN=130-5311-01},{SMN=405-2623-01},{FCMN=120-2044-12},{BMN=120-1425-04},{CBMN=136-0024-24},{EMN=071-0002},{BBMN=M10-UNF-300},{WBMN=M10-7/16},{TBMN=099-0149-01},{NAMEPLATEMN=GENERIC},{PPATH=mdsl0041_06_asmtpl.prj},{BCB=3/8-16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[인치]
AB
[mm]
AC
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
ES
[mm]
F2
2F
[mm]
NW
N-W
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSL0041-06
MDSL0041-06
378
2
418.3094
331.4008
321.2492
120
385
133.35
793.1
203
23
80
17.4525
158.75
98.425
304.8
133.35
283
413
408
46.863
12.75
60
53.975
127
261.7192
212
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D