카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0031-40US - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0031-40
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0031_40/mdsl0031_40_us_asmtab.prj},{NB=MDSL0031-40US-F1-Bottom},{MN=MDSL0031-40US},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=130-5745-01},{SMN=405-4275-01},{DEBMN=120-1797-22},{NDEBMN=-},{BCMN=120-1591-02},{FCMN=120-2086-01},{CBMN=130-7622-11},{TBMN=099-0076-55},{EMN=071-0006},{NAMEPLATEMN=NAMEPLATE-840},{ADMN=123-0068-04},{BBMN=M16-UNF-300},{WBMN=M18-3/4},{NMN=-},{PPATH=mdsl0031_40_us_asmtpl.prj},{A=710},{AA=4.5},{AB=770.0370},{AC=587.35},{AE=368},{AF=235},{B=1070.3},{BA=254},{C=1832.45},{D=368},{E=292.1},{ES=126.8875},{F2=914.4},{G=40},{H=28.6},{J=160},{K=235.15},{M=491},{NW=158.75},{O=768},{P=845.7625},{R=79.603},{S=22.225},{T=131.5},{U=92.075},{V=152.4},{XL=594.1323},{XN=360}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[인치]
AB
[mm]
AC
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
ES
[mm]
F2
2F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
NW
N-W
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSL0031-40US
MDSL0031-40US
710
4.5
770.0370
587.35
368
235
1070.3
254
1832.45
368
292.1
126.8875
914.4
40
28.6
160
235.15
491
158.75
768
845.7625
79.603
22.225
131.5
92.075
152.4
594.1323
360
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D