카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0031-14 - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0031-14
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0031_14/mdsl0031_14_asmtab.prj},{NB=MDSL0031-14-F1-Bottom},{MN=MDSL0031-14},{MP=F1},{LO=Bottom},{A=555},{AA=3.00},{AB=511.6593},{AC=402},{AE=279.2},{AF=232.5},{B=580},{BA=190.5},{C=1333.9},{D=279.2},{G=27},{J=107.5},{K=120},{H=21.844},{E=228.6},{ES=175.5},{F2=508},{NW=215.9},{M=489.5},{O=559.2},{P=567.6826},{R=73.152},{S=22.275},{T=90},{U=85.725},{V=209.55},{XL=385.0948},{XN=260},{FMN=130-5028-01},{SMN=405-2648-10},{FCMN=120-2052-01},{BMN=120-1014-04},{CBMN=130-7524-11},{EMN=071-0004},{BBMN=M14-UNF-300},{WBMN=M14-9/16},{TBMN=099-0086-02},{PPATH=mdsl0031_14_asmtpl.prj},{NAMEPLATEMN=NAMEPLATE-840},{BCMN=120-1502-01},{ADMN=123-0095-02}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[인치]
AB
[mm]
AC
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
ES
[mm]
F2
2F
[mm]
NW
N-W
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSL0031-14
MDSL0031-14
555
3.00
511.6593
402
279.2
232.5
580
190.5
1333.9
279.2
27
107.5
120
21.844
228.6
175.5
508
215.9
489.5
559.2
567.6826
73.152
22.275
90
85.725
209.55
385.0948
260
MDSL0031-14-841
MDSL0031-14-841
555
3.00
511.6593
402
279.2
232.5
580
190.5
1333.9
279.2
27
107.5
120
21.844
228.6
175.5
508
215.9
489.5
559.2
567.6826
73.152
22.275
90
85.725
209.55
385.0948
260
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D