카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0031-06-TS - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0031-06
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0031_06/mdsl0031_06_ts_asmtab.prj},{NB=MDSL0031-06TS-F1-Bottom},{MN=MDSL0031-06TS},{MP=F1},{LO=Bottom},{A=378},{AA=2},{AB=363.9282},{AC=281},{AE=203},{AF=130},{B=385},{BA=133.35},{C=755.0},{D=203},{G=23},{J=80},{H=17.4525},{E=158.75},{ES=50.8},{F2=304.8},{NW=95.25},{M=281.5},{O=403},{P=408},{R=40.411},{S=12.75},{T=60},{U=47.625},{V=88.9},{XL=230.3102},{XN=196},{FMN=130-5010-01},{SMN=405-2259-10SS},{FCMN=120-2044-12},{BMN=120-1011-08},{CBMN=130-7523-12},{EMN=071-0002},{BBMN=M10-UNF-300},{WBMN=M10-7/16},{TBMN=099-0085-02},{NAMEPLATEMN=NAMEPLATE-840},{PPATH=mdsl0031_06_ts_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[인치]
AB
[mm]
AC
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
ES
[mm]
F2
2F
[mm]
NW
N-W
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSL0031-06TS
MDSL0031-06TS
378
2
363.9282
281
203
130
385
133.35
755.0
203
23
80
17.4525
158.75
50.8
304.8
95.25
281.5
403
408
40.411
12.75
60
47.625
88.9
230.3102
196
MDSL0031-06TS-841
MDSL0031-06TS-841
378
2
363.9282
281
203
130
385
133.35
755.0
203
23
80
17.4525
158.75
50.8
304.8
95.25
281.5
403
408
40.411
12.75
60
47.625
88.9
230.3102
196
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D