카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0006-05 EQPIII - Geometry
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0006-05
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0006_05/mdsl0006_05_eqp_asmtab.prj},{NB=MDSL0006-05EQPIII-F1-Bottom},{MN=MDSL0006-05EQPIII},{MP=F1},{LO=Bottom},{A=333},{AA=50.8},{AB=309.9158},{AC=248.5},{AE=177.8},{AF=70},{B=339},{BA=120.65},{C=706.875},{D=177.8},{G=17.5},{J=60},{H=14.2875},{E=139.7},{ES=82.55},{F2=279.4},{NW=117.475},{M=266.7},{O=352.8},{P=363.0065},{R=40.5625},{S=12.75},{T=60},{U=47.625},{V=111.125},{XL=176.051},{XN=155},{FMN=130-5209-03},{SMN=405-2443-10},{FCMN=126-0204-01},{BMN=120-1222-09},{CBMN=136-0051-04},{EMN=071-0002},{BBMN=M10-UNF-300},{WBMN=M10-7/16},{TBMN=099-0085-01},{NAMEPLATEMN=NAMEPLATE-EQPIII},{PPATH=mdsl0006_05_eqp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AA
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AE
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
ES
[mm]
F2
2F
[mm]
NW
N-W
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
XL
[mm]
XN
[mm]
MDSL0006-05EQPIII
MDSL0006-05EQPIII
333
50.8
309.9158
248.5
177.8
70
339
120.65
706.875
177.8
17.5
60
14.2875
139.7
82.55
279.4
117.475
266.7
352.8
363.0065
40.5625
12.75
60
47.625
111.125
176.051
155
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D