MB
KANA (Katayama Chain)
Coupling
Powered by
CAD모델 선택
{kana/coupling/kc_keyway_tapped_holes_new.prj},{NB=MB6018 (22_H77__N/A_N/A__N/A_0_0_0_)},{TYPE=MB},{CNO=6018},{CP=19.050},{PITCH=19.050},{E=52.5},{O=128},{D=88},{BD=85},{SM=18.0},{L=123.5},{BL=56},{S=11.5},{G=19},{SD=22.0},{SDAS=H},{SDAC=7.0},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0.0},{AR=0.0},{ATH=0.0},{SDMIN=22.0},{SDMAX=55.0},{C=22.800},{M1=18.000},{EX=52.500},{BD1=85.000},{GX=19.000},{A=142.000},{B=106.000},{NOT=18.000},{DR=5.960},{DIA=6.000},{TT=2.000},{MAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CNO
Standard Chain coupling No.
ⁿ/ₐ
CP
Chain pitch
[mm]
E
Width of chain
[mm]
O
[mm]
D
[mm]
BD
Boss diameter (D´)
[mm]
SM
m
[mm]
L
[mm]
BL
Length of boss (l)
[mm]
S
[mm]
G
[mm]
MB3012D14
MB
3012
9.525
23.9
45
27
25
5.5
64.8
30
4.8
6
MB4012D14
MB
4012
12.700
32.0
61
36
33
10.0
79.4
36
7.4
11
MB4014D14
MB
4014
12.700
32.0
69
45
43
9.0
79.4
36
7.4
11
MB4016D16
MB
4016
12.700
32.0
77
51
48
15.0
87.4
40
7.4
7
MB5014D16
MB
5014
15.875
39.9
86
56
53
16.0
99.7
45
9.7
12
MB5016D18
MB
5016
15.875
39.9
96
63
60
16.0
99.7
45
9.7
12
MB5018D18
MB
5018
15.875
39.9
106
73
70
16.0
99.7
45
9.7
12
MB6018D22
MB
6018
19.050
52.5
128
88
85
18.0
123.5
56
11.5
19
MB6020D22
MB
6020
19.050
52.5
140
103
98
16.0
123.5
56
11.5
19
MB6022D22
MB
6022
19.050
52.5
152
115
110
12.0
123.5
56
11.5
19
MB8018D22
MB
8018
25.400
66.2
170
115
110
15.0
141.2
63
15.2
31
MB8020D22
MB
8020
25.400
66.2
186
125
121
12.0
145.2
65
15.2
29
MB8022D22
MB
8022
25.400
66.2
202
143
140
19.0
157.2
71
15.2
23
MB10020D27
MB
10020
31.750
79.0
232
162
160
40.0
178.8
80
18.8
32
MB12018D37
MB
12018
31.750
101.2
255
173
170
56.0
202.7
90
22.7
53
MB12022D37
MB
12022
31.750
101.2
303
213
210
55.0
222.7
100
22.7
43
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D