카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Manifold - Series EN 19
Camozzi
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
valvole_ed_elettrovalvole_serie_en_cd
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_en_cd/convogliatore_en_19.prj},{NB=EN551-1005},{IDNR=},{MOD=EN551-1005},{NRPOSTI=5},{L=110},{L1=102},{L2=19},{L3=17},{INFO=infotext},{TYPE=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
NRPOSTI
Number of positions
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
EN551-1002
EN551-1002
2
53
45
19
17
EN551-1003
EN551-1003
3
72
64
19
17
EN551-1004
EN551-1004
4
91
83
19
17
EN551-1005
EN551-1005
5
110
102
19
17
EN551-1006
EN551-1006
6
129
121
19
17
EN551-1008
EN551-1008
8
167
159
19
17
EN551-1010
EN551-1010
10
205
197
19
17
EN551-1012
EN551-1012
12
243
235
19
17
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D