Manifold Blanking Plate
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Accessories
Valve Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{bimba/valves/inch/accessories/valve_accessories/manifold_blanking_plate.prj},{NB=200M},{MODEL=200M},{A=61},{B=50.7},{C=21},{E=4.5},{F=22.4},{G=23.0},{H=6},{I=12.0},{J=31.7},{F1=46},{F2=69},{F3=92},{F4=115},{F5=138},{F6=161},{F7=184},{F8=207},{F9=230},{F10=253},{L1=46,69,92,115,138,161,184,207,230,253},{X=17},{Y=38},{D=3.2},{NDM=3.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
B
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
D
[mm]
NDM
[mm]
100M
100M
43.2
18.3
13
30
3.2
3.000
200M
200M
50.7
22.4
17
38
3.2
3.000
300M
300M
64.8
27.3
20
50
4.3
4.000
400M
400M
94.5
34.3
27
72
4.3
4.000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D